タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme Networks CWDM-SFP-1490互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1490nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#47772
#47772
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
66 販売数
20 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Extreme Networks CWDM-SFP-1490互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1490nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP-1490
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1490nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルモード・ファイバを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
20
0
0
0
0
R***d
Canada
2016年8月18日
The level of service that FS.COM consistently delivers is among the best I've seen in the industry. Fast lead times, coupled with great quality products, only serve to enhance the overall order experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***y
Canada
2016年8月11日
Mike Dods was very helpful in insuring I got exactly what I wanted and followed through with answers to questions to get my order processed and delivered in a timely manner.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***g
United States
2016年8月09日
I worked with Michael Thompson and had a very critical timeline. He worked with my requirements efficiently and engaged the necessary people to get my order done and delivered on time. I'll definitely use the service again. Thanks!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品