タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade C60 1G-SFP-ZRD-1529.55互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(100GHz 1529.55nm 80km DOM LC SMF)
#47532
#47532
36,295円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
2 販売数
376 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月6日火曜日
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
Brocade 1G-SFP-ZRD-1529.55互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(SMF、1529.55nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
1G-SFP-ZRD-1529.55
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1529.55nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
295
58
23
0
0
A***A
United States
2021年11月02日
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***r
United States
2020年4月12日
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0L***d
United States
2017年9月14日
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品