タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell CWDM-SFP-1310互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#47308
#47308
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
3 販売数
0 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Dell CWDM-SFP-1310互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP-1310
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品