FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。

Cisco CWDM-SFP-1570互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1570nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)

Hot #47246
Hot #47246

Semtech DFB ≤ 1W LCデュプレックス

7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
669 販売数
83 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco CWDM-SFP-1570互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1570nm、80km、LC、DOM)

仕様一覧
型番
CWDM-SFP-1570
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1570nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
* FSモジュールはCiscoの機器と完全に互換性があります。詳細については、
にご覧下さい。
注: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器と併用してください。
伝送距離
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
減衰器

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルモード・ファイバを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
66
14
3
0
0

M***s

Algeria

2020年4月24日
5.0
These are brilliant. Now our office network is blazing fast. I have used these in our firm for about 3 months, and so far, excellent performance is obvious. No complaints or issues whatsoever.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

H***g

United States

2020年3月20日
5.0
These modules were immediately picked up by my Cisco switch and Cisco router. After I plugged it into the port, the link promptly came up. Zero packet loss and no delay. Pretty high quality for someone who is looking to work with SFP and fiber in their project.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0

B***b

Malaysia

2016年11月25日
5.0
Good quality transceiver, fully compatible to my cisco switch. Will be back for more.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品