FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。
この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。

1000BASE-CWDM SFPモジュール(1590nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用)

#47138
#47138

Semtech DFB ≤ 1W LCデュプレックス

7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
95 販売数
169 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1590nm、80km、LC、DOM)

仕様一覧
型番
CWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
伝送速度
1000Mbps
波長
1590nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
* FSモジュールはCiscoの機器と完全に互換性があります。詳細については、
にご覧下さい。
注: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器と併用してください。
伝送距離
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
減衰器

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルモード・ファイバを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
144
21
4
0
0

D***z

Canada

2016年11月20日
5.0
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***z

United States

2016年11月20日
5.0
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

S***h

United Kingdom

2016年11月10日
5.0
Nice performance on our devices.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品