![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810162519h4tshf.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810162519h4tshf.jpg)
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810162519yu7p2b.jpg)
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810162519ckq477.jpg)
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs187mjaduax20181106195124.jpg)
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18pkavquig20181106195124.jpg)
![1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18yz4n3vk120181106195134.jpg)
1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF、FSスイッチ用)
#47124
#47124
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
77 販売数
169 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルモード・ファイバを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
144
21
4
0
0
D***z
Canada
2016年11月20日
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***z
United States
2016年11月20日
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***h
United Kingdom
2016年11月10日
Nice performance on our devices.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品