FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-XFP10G-40に関するものです。

NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1547.72nm 40km DOM LC SMF)

#46708
#46708

Semtech EML < 1.8W LCデュプレックス SMF 100GHz

61,653円 (税込)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
44 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月5日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NETGEAR DWDM-XFP-47.72互換 10G DWDM XFPモジュール(SMF、1547.72nm、40km、LC、DOM)

仕様一覧
型番
DWDM-XFP-47.72
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1547.72nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品