タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade(Ex.Foundry) C37 10G-XFP-ZRD-1547-72互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1547.72nm 40km DOM LC SMF)
#46528
#46528
61,653円 (税込)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
82 販売数
0 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月25日木曜日
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
Brocade(Ex.Foundry)10G-XFP-ZRD-1547-72互換 10G DWDM XFPモジュール(SMF、1547.72nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
10G-XFP-ZRD-1547-72
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1547.72nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品