タップまたはクリックで画像を拡大する
NETGEAR CWDM-XFP-1370-40互換 10G CWDM XFPモジュール(1370nm 40km DOM LC SMF)
#46360
#46360
64,823円 (税込)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40M
95 販売数
0 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
NETGEAR CWDM-XFP-1370-40互換 10G CWDM XFPモジュール(SMF、1370nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
互換ブランド
NETGEAR
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1370nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-0.9~4.0dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品