タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell(Force10) CWDM-XFP-1550-80互換 10G CWDM XFPモジュール(1550nm 80km DOM LC SMF)
#46254
#46254
106,030円 (税込)
FS P/N: CWDM-XFP10G-80L
1 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Dell(Force10)CWDM-XFP-1550-80互換 10G CWDM XFPモジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-XFP-1550-80
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~4dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品