タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks EX-XFP-10GE-ZR80-1590互換 10G CWDM XFPモジュール(1590nm 80km DOM LC SMF)
#46008
#46008
106,030円 (税込)
FS P/N: CWDM-XFP10G-80L
9 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Juniper Networks互換 10G CWDM XFPモジュール(SMF、1590nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
EX-XFP-10GE-ZR80-1590
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1590nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~4dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品