![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230303162625wxazyc.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303162625wxazyc.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023030316262527r3za.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303162625yk6gec.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303041050286n05w8.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303162625bth7r3.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303162625ozv97b.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45475.F.jpg)
Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC SMF)
#45475
#45475
47,389円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
23 販売数
164 レビュー
6 Q&A
波長:
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Dell Force10 430-4585-CW51互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1510nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
430-4585-CW51
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -16dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徴
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
内蔵のSemtechドライブチップを備えたSFP光モジュールは、10Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールとMUX/DEMUXデバイスは、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
低コストかつ短距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中距離から長距離のシナリオで使用されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
114
37
13
0
0
P***r
United States
2023年10月25日
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***y
United States
2023年9月25日
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***g
United States
2023年7月13日
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品