タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade XBR-SFP10G1590-80互換 10G CWDM SFP+モジュール(1590nm 80km DOM LC SMF)
#45106
#45106
61,653円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
30 販売数
187 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Brocade XBR-SFP10G1590-80互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1590nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
XBR-SFP10G1590-80
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1590nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~4dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
データセンター向けの10G接続
2Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールとMUX/DEMUXデバイスは、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
低コストかつ短距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中距離から長距離のシナリオで使用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
140
32
15
0
0
B***a
United States
2021年2月10日
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***s
United States
2020年12月23日
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***i
United States
2020年10月08日
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品