FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40に関するものです。

Brocade C26 10G-SFPP-ZRD-1556.55互換 10G DWDM SFP+モジュール(100GHz 1556.55nm 40km DOM LC SMF)

#44635
#44635

Semtech EML BOX ≤ 1.6W ITU LCデュプレックス

41,049円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
27 販売数
1.2K レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年7月25日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Brocade 10G-SFPP-ZRD-1555.75互換 10G DWDM SFP+ 100GHzモジュール (SMF,1556.55nm、40km、LC、DOM)

製品規格
型番
10G-SFPP-ZRD-1556.55
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1556.55nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
パワーバジェット
15dB
レシーバー過負荷
0dBm
消費電力
< 1.6W
適用ケーブル
SMF
符号誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 6dB
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
ご注意: 長距離光モジュールを近距離伝送で使用する場合は、表に従って適切なアッテネータと組み合わせてください。
距離
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
減衰器
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
4.7
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
946
237
99
0
0

R***a

Australia

2022年7月03日
5.0
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0

R***a

United States

2022年7月03日
5.0
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0

Y***e

United States

2022年7月02日
5.0
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品