FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-ST-OM1-1Mに関するものです。

1m(3ft) LC-ST OM1 モード調整可能な光パッチケーブル

#43424
#43424
2,694円 (税込)
FS P/N: MC-LCE-ST-OM1-1M
3K 販売数
81 レビュー
3 Q&A
長さ:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
74 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC SM 9/125μm-ST OM1 62.5/125μm モード調整パッチケーブル

FS.COMは、62.5/125と50/125での標準とカスタムイズされるモード調整パッチケーブル (MCP)を提供し、1300nm窓口で送信する1000BASE-LX/LHと10GBASE-LRMのトランシーバ及びマルチモードプラントに適用されています。

シングルモードレーザーをマルチモードファイバの中心に起動すると、複数の信号が生成され、ファイバのもう一方の端にある受信機が混乱されることになります。差動モード遅延(DMD)の影響による発生した複数の信号は、ギガビットイーサネットを動作させるためのケーブル距離の長さを厳しく制限します。モード調整パッチケーブルは、シングルモードの起動をマルチモードファイバの中心からオフセットさせることにより、これらも複数の信号を排除します。

製品規格
コネクタ
LC - ST
ファイバ種類
9/125μmと62.5/125μm
研磨方法
UPC - UPC
動作波長
850nmと1310nm
挿入損失
≤ 0.3dB@1310nm
(SM tomm Plusコネクタ損失)
反射減衰量
>55dB
(SMコネクタ)
結合電力比
28dB≤CPR≤40dB
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ジャケット材質
PVC
耐久性
1000回
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
LC-ST OM1モード調整光ファイバパッチケーブル

IEEE 802.3z規格に準拠したMCPケーブルは、特にシングルモード とマルチモード間の相互接続に使用し、ギガビットイーサネットのマルチモードプラントに適用されています。

異なるコネクタの色デザイン

シングルモードの場合は青、マルチモードの場合はクリーム色の白、異なるコネクタの色の設計により、認識と取り付けが容易になります。

低挿入損失コネクタ

公差の厳しいセラミックフェルールにより、一貫した低損失が確保され、ネットワークがスムーズに動作します。

中心線オフセットスプライス

ギガビットイーサネットを動作させるためのケーブル距離の長さを大幅に制限する差動モード遅延の影響を回避するのに役立ちます。

マルチモードケーブルプラントでモード調整パッチケーブル取り付け

モード調整パッチケーブルは、シングルモードとマルチモード両方のファイバを使用し、シングルモード信号をマルチモードネットワークを介して正しく送信できるようにします。このアプリケーションでは、モード調整ケーブルのシングルモード端は常に機器側に接続すべきし、マルチモード端をプラント側に接続する必要があります。

データセンターにおけるアプリケーション

1000BASE-LX或10GBASE-LRMトランシーバと連携 モード調整パッチケーブルは、内部データセンターにてのシングルモードとマルチモードの相互接続に適用できます。

Q&A
質問する
全て (3)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    3.5
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    13
    16
    52
    0
    0

    O***s

    United States

    2023年11月08日
    4.0
    I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    R***o

    United States

    2023年11月08日
    4.0
    The customization service was very professional and I was able to choose the length of the patch cable, connectors and other parameters according to my specific requirements, I highly recommend this product.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    M***k

    United States

    2023年10月06日
    3.0
    This was my first buying experience with FS and I must say that their team was very helpful and knowledgeable. They patiently helped me identify the connectors, cable jacketing and other specifications I needed for my customized cable. It was a smooth and successful transaction and I am very grateful for the friendly and professional support I received from FS.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品