FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。
この写真はMC-LCE-LC-OM2-1Mに関するものです。

1m (3ft) LC-LC OM2 モード調整可能な光パッチケーブル

#43381
#43381
2,694円 (税込)
FS P/N: MC-LCE-LC-OM2-1M
264 販売数
10 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
20 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC SM 9/125μm-LC OM2 50/125μmモード調整パッチケーブル

FSは、62.5/125と50/125での標準とカスタムイズされるモード調整パッチケーブル (MCP)を提供し、1300nm窓口で送信する1000BASE-LX/LHと10GBASE-LRMのトランシーバ及びマルチモードプラントに適用されています。

シングルモードレーザーをマルチモードファイバの中心に起動すると、複数の信号が生成され、ファイバのもう一方の端にある受信機が混乱されることになります。差動モード遅延(DMD)の影響による発生した複数の信号は、ギガビットイーサネットを動作させるためのケーブル距離の長さを厳しく制限します。モード調整パッチケーブルは、シングルモードの起動をマルチモードファイバの中心からオフセットさせることにより、これらも複数の信号を排除します。

製品規格
コネクタ
LC - LC
ファイバ種類
9/125μmと50/125μm
研磨方法
UPC - UPC
動作波長
850nmと1310nm
挿入損失
≤ 0.3dB@1310nm
(SM tomm Plusコネクタ損失)
反射減衰量
>55dB
(SMコネクタ)
結合電力比
12dB≤CPR≤20dB
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ジャケット材質
PVC
耐久性
1000回
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
LC OM2モードコンディショニング用光パッチケーブル

IEEE 802.3z規格に準拠したMCPケーブルは、シングルモードおよびマルチモードの相互接続に特に使用され、ギガビットイーサネットのマルチモードプラントに適用されます。

異なるコネクタの色デザイン

シングルモードの場合は青、マルチモードの場合はクリーム色の白、異なるコネクタの色の設計により、認識と取り付けが容易になります。

低挿入損失コネクタ

公差の厳しいセラミックフェルールにより、一貫した低損失が確保され、ネットワークがスムーズに動作します。

中心線オフセットスプライス

ギガビットイーサネットを動作させるためのケーブル距離の長さを大幅に制限する差動モード遅延の影響を回避するのに役立ちます。

マルチモードケーブルプラントへのモード調整パッチケーブルの取り付け

モード調整パッチケーブルは、シングルモードとマルチモード両方のファイバを使用し、シングルモード信号をマルチモードネットワークを介して正しく送信できるようにします。このアプリケーションでは、モード調整ケーブルのシングルモード端は常に機器側に接続すべきし、マルチモード端をプラント側に接続する必要があります。

データセンターにおけるアプリケーション

1000BASE-LX或10GBASE-LRMトランシーバと連携モード調整パッチケーブルは、内部データセンターにてのシングルモードとマルチモードの相互接続に適用できます。

Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
10
0
0
0
0

B***y

Canada

2020年8月20日
5.0
If you want cables that are durable and inexpensive, these are good choices. Extremely sturdy cable and connectors. All items are very well assembled as well.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0

T***r

United States

2020年3月20日
5.0
Plugged the LC to LC cables into my 1000BASE LX fiber modules. The packets were delivered smoothly between my Cisco devices. Thanks must go to FS persons for their great help during this shopping.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

N***l

France

2020年2月11日
5.0
The AM is always ready to solve my issues. The guy helped us to ensure the customized specifications for our environment. Finally, we got customized LC to SC cables. And no transmission interruption appeared.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品