FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM2LCDXに関するものです。
00:35
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。
この写真はOM2LCDXに関するものです。

5m(16ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM2)

#43135
#43135

BIF 1/10Gネットワーク

999円 (税込)
FS P/N: OM2LCDX
8.4K 販売数
299 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫27点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
180 点仕入れ中、配達予定日2024年10月23日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM2 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM2マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この50/125 OM2マルチモードファイバパッチコードは、ギガビットイーサネットおよびファイバチャネルアプリケーション用の1000BASE-SX、SFPトランシーバなどの接続に最適です。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで550m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(OD)
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A
質問する
全て (11)Application (1)Custom Color (1)Polarity Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    267
    31
    1
    0
    0

    鈴***則

    Japan

    2024年6月06日
    5.0
    既製品でしたが、専用袋に緩衝材等
    梱包が個人向けとしては、かなりガッチリに包装されてました
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    W***u

    Hong Kong, China

    2024年2月06日
    5.0
    Excellent product with reasonable price. Extraordinary package with clear tracking details.
    FS staff, Zora possesses a unique combination of knowledge, empathy, patience, communication skills, and dedication. She is the epitome of excellence, consistently delivering exceptional service that leaves a positive impact on every customer she assist.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    s***a

    Portugal

    2023年9月05日
    5.0
    Very good service and material
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品