CATV、FTTH/FTTX、電気通信網、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42312.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42312.main.jpg)
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42312.B.jpg)
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42312.C.jpg)
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42312.D.jpg)
![1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2) この写真はFS12SM-LCA-BP-1.5M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304061020269uvg3w.jpg)
1.5m(5ft)12芯 LC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、束状、OS2)
#42312
#42312
2,536円 (税込)
FS P/N: FS12SM-LCA-BP-1.5M-PVC
4.2K 販売数
6 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
60 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
12芯 LC/APC シングルモード 束状 ピッグテール光ファイバケーブル、PVCアウタージャケット
製品規格
コネクタA
LC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
9/125μm
ファイバ数
12
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径
10mm
研磨方式
APC
ケーブル外径(OD)
0.9mm
ケーブルジャケット
PVC
ジャケットの色
黄色
波長
1310nm/1550nm
耐久性
1000回
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 60dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
特徴
様々な機器での様々なアプリケーション
ピッグテール光ファイバケーブル―スプライシングに最適
これは、光ファイバ光学部品の精密な位置合わせのための正確な取り付けを達成するために利用されています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
保護を提供する熱収縮チューブ
PVCジャケットはケーブルの汚れ抵抗性と耐久性を保つ
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
ピッグテール光ファイバケーブルスプライシングの2つの重要な方法
ピッグテール光ファイバケーブル組立体は、融着または機械的スプライシングによって終端光ファイバケーブルに利用されます。
パッキング & ラベリング
この持ち運びが簡単で十分に保護された光ファイバケーブルパッケージは、デフォルトとしてFSによってラベル付けおよびマークされています。カスタマイズされたラベルまたはパッケージソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
Q&A
質問する
全て (12)Cable Color (2)Custom Connector (2)Color (1)Connectors (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
2
0
0
0
D***n
Canada
2021年12月07日
Thanks for the prompt shipment. We have not had time to use the products yet, we will update you with feedback once we have.
Thanks.
Thanks.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***s
Australia
2016年12月30日
Your site works well ............. but shipping is a little expensive.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***i
United States
2016年12月24日
Always in-stock and priced to sell....
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品