FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。
この写真はOM1SCDXに関するものです。

1m(3ft) SC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM1)

#42103
#42103

G.651 1/10Gネットワーク

745円 (税込)
FS P/N: OM1SCDX
4.2K 販売数
151 レビュー
13 Q&A
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
90 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 62.5/125μm OM1 マルチモード 光ファイバケーブル

62.5/125μm OM1 マルチモード光パッチケーブルは、データセンター、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなどの高速イーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーションに適しており、あらゆる場所にファイバジャンパーケーブルが必要です。

この62.5/125 OM1マルチモード光ファイバケーブルは、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーション用の100/1000BASE-SXトランシーバなどの接続に最適です。

製品規格
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(OD)
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴

20/10D最小曲げ半径

G.651ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの保管やルーティングが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達します。

90-150N引張荷重

耐引張型ケーブルの採用により、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
全て (13)Cable Jacket (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    127
    24
    0
    0
    0

    B***a

    India

    2022年1月06日
    5.0
    I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    1***6

    31580

    2022年1月01日
    5.0
    Excellent quality made cable. I'm using it for up link on 2 switches. No issues at all.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    N***d

    United States

    2021年8月06日
    5.0
    I took a picture of an MTRJ / ST cable as requested by FS. Actually, you can be sure to save a lot of communication time if you send the correct photos.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品