FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。
この写真はOM1FCDXに関するものです。

1m(3ft) FC/UPC-FC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM1)

#42040
#42040

G.651 1/10Gネットワーク

349円 (税込)
FS P/N: OM1FCDX
244 販売数
2 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫46点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 62.5/125μm OM1 マルチモード 光ファイバケーブル

62.5/125μm OM1 マルチモード光パッチケーブルは、データセンター、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなどの高速イーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーションに適しており、あらゆる場所にファイバジャンパーケーブルが必要です。

この62.5/125 OM1マルチモード光ファイバケーブルは、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーション用の100/1000BASE-SXトランシーバなどの接続に最適です。

製品規格
コネクタの種類
FC UPC to FC UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
275m at 850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(OD)
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
業界標準難燃性評価OFNR(ライザー)ジャケット光ファイバケーブル

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL

最大限の保護を提供する2.0mmケーブルガイド

印刷は異なるケーブルを明確にし、認識するのに役立ちます。

Q&A
質問する
全て (5)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

S***n

Australia

2023年10月18日
5.0
I'm genuinely impressed with the versatility and exceptional performance of this fiber optic cable. It excels in a wide range of scenarios, including fast Ethernet, gigabit Ethernet, and fiber channel applications.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

V***n

Russian Federation

2023年9月18日
5.0
The jumper is of good quality and the packaging is good. Thank you very much for your arrangement.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品