Brocade 40G-QSFP-QSFP-C-0701互換 40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、この設置が簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
ご注意:FS P/NはQSFP-ACxxからQSFP-40G-ACxxxに変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
ご注意:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。