9/125μmシングルモード光ファイバケーブルは、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバジャンパーケーブルが必要なあらゆる場所に適しています。
この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
9/125μmシングルモード光ファイバケーブルは、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバジャンパーケーブルが必要なあらゆる場所に適しています。
この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。
最大100N引張強度
耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。
C***s
Austria
V***p
Israel