FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSTDXに関するものです。
00:35
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。
この写真はSMLCSTDXに関するものです。

3m(10ft) LC/UPC-ST/UPC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#40405
#40405

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

824円 (税込)
FS P/N: SMLCSTDX
34.5K 販売数
318 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - ST/UPC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

テストプログラムを参考に、信頼性の高い高性能なファイバパッチケーブルを入手してください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

低曲げ損失光ファイバケーブルは、高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2に適合する業界標準の難燃性定格のPVCジャケットとデュプレックスファイバコネクタを備えています。

G.657.A1 低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

10mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    303
    15
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    2024年5月14日
    5.0
    Great service and fast turn around.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    P***o

    United States

    2023年11月21日
    5.0
    Great company to work with
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    J***t

    Canada

    2023年3月20日
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品