タップまたはクリックで画像を拡大する
30m (98ft) Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#40378
#40378
22,585円 (税込)
FS P/N: Q-4SAO30
10 販売数
448 レビュー
2 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月26日金曜日
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
Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP互換 40G QSFP+AOCブレイクアウトケーブル(30メートル、QSFP+/4 SFP+)
仕様一覧
型番
10GB-4-F30-QSFP
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - 4 SFP+
伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
30m(98.43ft)
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネットまたはファイバチャネル
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
335
75
38
0
0
H***l
Germany
2022年6月02日
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop. I connected a Dell S4112T with a Dell N1548P and (with a fitting configuration within the switches) the cable worked out of the box as I expected.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0M***y
United States
2022年5月06日
Using generic FS AOC 40G QSFP+ to 4x 10G SFP+ cables (quad breakout cables) in various lengths to connect Mikrotik CRS326 Cloud Router Switches to various vendors servers switches and routers. Works great as you would expect with AOC. One thing to note: whether you get link light on 10G ends or not, you need to configure CRS326 breakout ports with autonegotiate off and hard code 10G/full advertisment to actually pass traffic. 10G endpoints should leave autonegotiate on.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0o***e
Canada
2022年4月14日
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品