Extreme Networks 40GB-F03-QSFP互換 QSFP+アクティブ光ケーブルは、QSFP+コネクタを備えた直接接続ファイバで、マルチモードファイバ(MMF)の上で動作します。このAOCはSFF-8436 QSFP+ MSA規格に準拠しています。
ディスクリート光トランシーバーや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内や隣接ラック間での40Gbps接続に適しています。
ご注意:FS P/NはQSFP-AO03からQSFP-40G-AO03に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。