Cisco GLC-BX120-D互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクターを介して1570nm-TX/1490nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で最大80kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネットの接続オプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco GLC-BX80-D互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1570nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC SMF)
#39706
#39706
20,446円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX80
249 販売数
10 レビュー
6 Q&A
モジュールのモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月19日金曜日
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
Cisco GLC-BX80-D互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1570nm-TX/1490nm-RX、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
GLC-BX80-D
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1570nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-2 ~ 3dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
3
0
0
0
R***s
Netherlands
2022年5月09日
excellent service and fast!! we will certainly order again! Thx for all your help Teresa.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***y
United States
2016年3月10日
Cheap and quick international shipping. really good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品