HW LE0M0XS4FF互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOS2 SMFで最大40kmをサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432と10GBASE- ER/EW規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェイス経由で利用できます。低消費電力、高速を特徴とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW LE0M0XS4FF互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#39612
#39612
20,446円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-55
789 販売数
344 レビュー
8 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫67点在庫あり、配達予定日2024年07月12日金曜日
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
HW LE0M0XS4FF互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(SMF、1550nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
LE0M0XS4FF
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
波長
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
0.6Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
285
49
10
0
0
R***e
Canada
2023年12月11日
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0V***e
United States
2022年9月21日
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品