タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1550互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1550nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#39485
#39485
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
87 販売数
11 レビュー
2 Q&A
Wavelength:
グローバル倉庫20点在庫あり、配達予定日2024年8月9日金曜日
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
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1550互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
EX-SFP-GE80KCW1550
メーカー
FS
インタフェース
SFP
伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルファイバソリューションを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
4
1
0
0
J***g
United States
2016年6月24日
Great web shopping and ordering experience
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***h
United States
2016年6月24日
always having the product I need.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***d
Australia
2016年5月13日
Super easy and cheaper than the competitors.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品