Extreme Networks互換SFPモジュールは、1310nm-TX/1550nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの1000Base-BXスループットをLCシンプレックスコネクターを介して提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39192.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39192.main.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39192.B.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39192.C.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39192.D.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39192.E.jpg)
Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF)
#39192
#39192
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
773 販売数
231 レビュー
11 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫158点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Extreme Networks MGBIC-BX10-D-1310互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、10km、LC 、DOM)
仕様一覧
型番
MGBIC-BX10-D-1310
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (11)Other Compatibility (2)Connectivity Solutions (1)Connector Cleaning (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
209
18
4
0
0
R***n
Netherlands
2024年5月23日
Transceiver works perfectly fine with FttH in the Netherlands, across Fiber Operator AON (Active Optical Network). The DOM feature is great and showed good Rx and Tx signal levels. Reported transceiver temperature is also good, not running hot.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***f
Denmark
2023年2月27日
Perfect and affordable product. Fits as it should, and gets the job done :)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品