Juniperと互換性のあるSFPモジュールは、1310nm-TX/1490nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクターにより最大20kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39173.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.main.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.B.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.C.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.D.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.E.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915144233i60l5l.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915144229cc4c6u.jpg)
Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF)
#39173
#39173
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
3.8K 販売数
140 レビュー
13 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫366点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Juniper Networks SFP-GE20KT13R14互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE20KT13R14
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (13)Other Compatibility (2)Application (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
121
10
8
0
1
J***s
Netherlands
2024年4月23日
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***k
Netherlands
2023年9月14日
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***r
Netherlands
2023年8月13日
Recieved faster the expected. Working great in UDM pro with KPN (Netherlands) (Only need to set SFX speed to 1GB instead of auto in the UDM). Nice updates of order status. Added to favorit suplieers..
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品