タップまたはクリックで画像を拡大する
NETGEAR互換 100BASE-BX BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM)
#39155
#39155
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
96 販売数
60 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫117点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
NETGEAR互換 100BASE-BX SFPモジュール (SMF、1550nm-TX/1310nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-FE-BX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15 ~ -8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
53
4
3
0
0
S***y
Saudi Arabia
2017年4月05日
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***n
United States
2017年3月15日
I have no problem with this company. They are good people and gave a lot of help to me during the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***a
United States
2016年12月19日
Purchased a couple of generic modules here and all of them work good without any issue. Easy to navigate website, check-out fast and efficient. Highly recommended and great prices and cheaper than many other stores.Will buy more here in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品