屋内多芯ファンアウトケーブルは、主に伝送装置とパッチパネルまたは同様の固定ルート間の屋内相互接続用に設計された低コストの事前組み立て済みケーブルです。光ファイバケーブルは業界標準の難燃性ジャケットを備え、コネクタは高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2を満たしています。
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/39048.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/images/Kts58Fa5oQexCBwz.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.main.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.B.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.C.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.D.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.E.jpg)
![カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け) この写真はID-OM4XX6Fに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39048.F.jpg)
カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード タイトバッファ多芯光ファイバファンアウトケーブル(OM4、屋内向け)
#39048
#39048
2,841円 (税込)
FS P/N: ID-OM4XX6F
816 販売数
62 レビュー
14 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCシンプレックス
コネクタB:
LC UPCシンプレックス
ケーブルジャケット:
PVC
ファンアウトの種類(A - B):
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
ファンアウト直径:
2.0mm
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
6芯 50/125 OM4 マルチモード 屋内向け 多芯 事前終端 ファンアウトケーブル
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ数
6芯
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径 (mm)
20/10D(動的/静的)
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ブレークアウト外径(OD)
2.0/0.9mm
トランク外径(OD)
8.5-9.5mm/5.0-5.4mm
ブレークアウトの種類
0.3m/0.5m均等ブレークアウト (デフォルト)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 60°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
特徴
品質が保証されたキャリアグレードケーブル
優れたケーブルアセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を減らし、さまざまなケーブル要件を簡単に満たします。
20/10D最小曲げ半径
低曲げ損失ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ブレイクアウトキット
ブレイクアウトキット付きケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。
事前に終端処理されたコネクタ
スプライシングやコネクタアセンブリがないため、多くの時間と手間が省けます。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。これは、それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されるためです。
ケーブルルーティングを最適化するためのブレイクアウトタイプ
4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応します。ケーブルの全長が3m以下の場合、ブレイクアウトの長さはデフォルトで0.5mではなく0.3mであることに注意してください。
異なる配線ニーズに対応する2つのケーブル直径
スリムで堅牢な屋内マルチファイバーパッチケーブルは、高密度データセンターのケーブル配線であるだけでなく、
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラックマウントおよびウォールマウントエンクロージャーで終端されています。
ラック/壁取り付けエンクロージャ用の0.9mmケーブル。
高密度ケーブル用の2.0mmケーブルです。
使用上の注意
本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。
第一に
ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。
第二に
ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。
第三に
ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
56
6
0
0
0
M***e
Zambia
2022年12月09日
Items shipped as advertised, very good quality and very fast delivery period. My account manager was always communicating at every stage of the purchase process. I will certainly buy again and recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
Zambia
2022年12月09日
Items shipped as advertised, very good quality and very fast delivery period. My account manager was always communicating at every stage of the purchase process. I will certainly buy again and recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
Zambia
2022年12月09日
Items shipped as advertised, very good quality and very fast delivery period. My account manager was always communicating at every stage of the purchase process. I will certainly buy again and recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品