タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco C22 DWDM-XFP-59.79互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1559.79nm 40km DOM LC SMF)
#38794
#38794
61,653円 (税込)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
13 販売数
2 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月30日火曜日
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
Cisco DWDM-XFP-59.79互換 10G DWDM XFPモジュール(SMF、1559.79nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWDM-XFP-59.79
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1559.79nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
C***o
Spain
2023年3月29日
Quality product for half the price as others.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***k
United States
2021年7月01日
Worked without any issues and no additional configuration required.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品