FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。
この写真はSFP12-BX80に関するものです。

NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC SMF)

#38551
#38551

≤ 1W BIDI LCシンプレックス SMF

7,291円 (税込)
FS P/N: SFP12-BX80
64 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(SMF、1550nm-TX/1490nm-RX、80km、LC、DOM)

NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1550nm-TX/1490nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大80kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。

仕様一覧
型番
SFP12-BX80
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
622Mbps
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
* FS標準モジュールはCiscoの機器と完全に互換性があります。詳細については
をご覧下さい。
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表にあるように適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
減衰器

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

C***n

Canada

2022年12月28日
5.0
Great product for the price, allowed me to use single duplex cable to run redundant connections between switches.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

H***e

Spain

2021年11月23日
5.0
These SFP transceiver modules work perfectly in my switch. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

J***y

United States

2015年2月27日
5.0
I've used this website for years, and they are generally good to excellent.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品