NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1550nm-TX/1310nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大2kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017180104npjdpd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017180104npjdpd.jpg)
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017180101s58fsj.jpg)
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38524.C.jpg)
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38524.D.jpg)
![NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF) この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38524.E.jpg)
NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 2km DOM LCシンプレックス SMF/MMF)
#38524
#38524
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP12-BXMMF
423 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
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
NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(SMF/MMF、1550nm-TX/1310nm-RX、2km 、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP12-BXMMF
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
622Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15 ~ -8dBm
受信感度
< -26dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバーチャネル、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
M***r
United States
2023年4月16日
The items came quickly, worked instantly. The beauty of a Bidi is that it handles a network connection on only one fiber. Bidi stands for bidirectional if you don’ T know. It can send and receive on one fiber using two wavelengths. So if fiber channels are limited these are the answer, speed and latency seemed just fine with the one conductor.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0R***r
New Zealand
2023年1月30日
I am using these in Netgear.
They just work! ~1G throughput without any tweaking required.
They just work! ~1G throughput without any tweaking required.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品