FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。
この写真はSFP12-BXMMFに関するものです。

NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 2km DOM LC MMF)

#38509
#38509

≤ 1W BIDI LCシンプレックス MMF

2,219円 (税込)
FS P/N: SFP12-BXMMF
448 販売数
2 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫28点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NETGEAR互換 OC-12/STM-4 BiDi SFPモジュール(MMF、1310nm-TX/1550nm-RX、2km、LC、DOM)

NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクタ経由で1310nm-TX/1550nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。

仕様一覧
型番
SFP12-BXMMF
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
622Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15 ~ -8dBm
受信感度
< -26dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

M***r

United States

2023年4月16日
5.0
The items came quickly, worked instantly. The beauty of a Bidi is that it handles a network connection on only one fiber. Bidi stands for bidirectional if you don’ T know. It can send and receive on one fiber using two wavelengths. So if fiber channels are limited these are the answer, speed and latency seemed just fine with the one conductor.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0

R***r

New Zealand

2023年1月30日
5.0
I am using these in Netgear.
They just work! ~1G throughput without any tweaking required.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品