タップまたはクリックで画像を拡大する
HW XFP-SX-MM850互換 10GBASE-SR XFPモジュール(850nm 300m DOM LC MMF)
#38149
#38149
8,876円 (税込)
FS P/N: XFP-10GSR-85
223 販売数
363 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
HW XFP-SX-MM850互換 10GBASE-SR XFPモジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
仕様一覧
型番
XFP-SX-MM850
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
VCSEL 850nm
適用ケーブル
MMF
DOM機能
対応
送信パワー
-3.5~5.3dBm
受信感度
< -13dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
282
68
13
0
0
D***e
United States
2023年8月22日
The product is very suitable for my cisco switch, and I have purchased several, looking forward to their follow-up performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0弓***正
Japan
2022年11月25日
商品が無事届きました。
ご対応有難う御座います。
※領収書のダウンロードができません。
メールなどで領収書を送っていただくことは可能でしょうか?
ご対応有難う御座います。
※領収書のダウンロードができません。
メールなどで領収書を送っていただくことは可能でしょうか?
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***n
United States
2020年4月17日
Very Pleased with Quick shipping. SFP worked with Cisco UBR10k router just like FS said. Will definitely be doing more business with them.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品