タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 100BASE-BX BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SCシンプレックス SMF)
#37791
#37791
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
370 販売数
5 レビュー
5 Q&A
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
コネクタ:
LC
動作温度範囲:
0~70°C(32~158°F)
グローバル倉庫117点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
100BASE-BX SFPモジュール (SMF、1550nm-TX/1310nm-RX、10km、LC/SC)
仕様一覧
型番
SFP-FE-BX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LC/SCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
拡張温度範囲
-5 ~ 85°C (23 ~ 185°F)
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
高信頼性ネットワークソリューションのモジュールを選択する
1
カスタム互換ブランド
各ユニットは200以上のベンダーと互換性があり、弊社のテストセンターで完全にテストされています。
2
カスタムコネクタ
3
カスタム動作温度
商用温度、拡張温度、産業温度があり、環境に応じて選択できます。
ニーズに合わせたカスタム製品
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
M***r
United States
2017年4月04日
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
New Zealand
2016年11月12日
Always have a wide selection of fiber optics at good prices generally.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***n
United States
2016年10月13日
Their prices are very reasonable and service is great I will highly recommend them
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品