タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 商業用 1000BASE-EX SFPモジュール(1550nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#37504
#37504
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP1G-EX-55
1.2K 販売数
93 レビュー
7 Q&A
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
ラベルサービス:
グローバル倉庫130点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
1000BASE-EX SFPモジュール(SMF、1550nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP1G-EX-55
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送レート
40km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
DFB 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472 MSA準拠、IEEE 802.3ah-2004
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
高信頼性ネットワークソリューションのモジュールを選択する
1
カスタム互換ブランド
各ユニットは200以上のベンダーと互換性があり、弊社のテストセンターで完全にテストされています。
2
カスタムラベル
オンラインカスタムラベル サービスを使用すると、独自のラベルをすばやく簡単に作成できます。
ニーズに合わせたカスタム製品
Q&A
質問する
全て (7)Backward 1G (1)Connection (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
88
5
0
0
0
K***z
United States
2017年10月27日
I have used them a couple of times, they are quick and easy to use.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0G***e
United States
2017年9月07日
I have had only one bad experience with the GLC-EX-SM1550-40 transceiver bought from FS.COM—slow delivery. I told them about it and got IMMEDIATE satisfaction. The reason is because they were on holiday to celebrate the new year! Great place to do business.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0J***y
United States
2017年9月01日
I have installed the 1G SFP EX transceiver to Cisco SFE2010P switch and Blackbox LIG1014 switch, it works good. The shipment is fast, and the customer service is very attractive. Great Service, Great Product!
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品