タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 OC-3/STM-1 LR-1 SFPモジュール(1310nm 40km DOM LC SMF)
#37114
#37114
2,694円 (税込)
FS P/N: SFP-100EX-31
354 販売数
33 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
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
OC-3/STM-1 LR-1 SFPモジュール (SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-100EX-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP
インタフェース
155Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5~0dBm
受信感度
-34dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
25
8
0
0
0
M***a
United Kingdom
2017年3月05日
Everyone that I dealt with was knowledgeable and helpful. The only downside is that shipping may be long...can't wait to receive the OC-3/STM-1 LR-1 SFP.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***n
United Kingdom
2016年5月12日
Website is great and easy to order from. Fast Shipping. Thank You
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品