タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco ONS-XC-10G-L2互換 10GBASE-ZR/ZW & OC-192/STM-64 LR-2 XFPモジュール(1550nm 80km DOM LC SMF)
#11703
#11703
80,672円 (税込)
FS P/N: XFP-10GZR-55
52 販売数
83 レビュー
2 Q&A
モジュールのモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
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
Cisco ONS-XC-10G-L2互換 10GBASE-ZR/ZW & OC-192/STM-64 LR-2 XFPモジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
ONS-XC-10G-L2
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~4dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
73
7
3
0
0
S***o
United States
2023年8月29日
The product advertised was exactly what I received, on time, and installation instructions were accurate. My order went well! I did not have to contact customer service. I would definitly order from them again!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***e
United States
2017年7月04日
Those optics we bought earlier in the week arrived lightning fast! I know small order but it was urgent need. they arrived fast as needed
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***s
United States
2017年2月08日
I use FS.com's XFP modules and has saved us a metric ass ton of fiber cores. Optics installation is easy and hassle-free.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品