FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-PC05に関するものです。
01:02
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は5m-ME-2に関するものです。
この写真は5m-ME-3に関するものです。
この写真は5m-ME-1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はSFP-10G-PC05に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は5m-ME-2に関するものです。
この写真は5m-ME-3に関するものです。
この写真は5m-ME-1に関するものです。
この写真はに関するものです。

5m(16ft) FS標準 Mellanox MC3309124-005互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#36864
#36864

≤ 0.1W 30mm 24AWG Twinax

3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-PC05
1.7K 販売数
1.6K レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫1141点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox MC3309124-005互換、10G SFP+ DAC Twinaxケーブル(5メートル、パッシブ、SFP+/SFP+、24AWG)

10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間で10ギガビットの短距離接続を確立するためのコスト効率の高い接続性を提供します。
パッシブダイレクトアタッチケーブルは、信頼性、低遅延、実質的な消費電力を必要としない理想的な10GBASEイーサネットネットワークソリューションです。DACケーブルは光ファイバよりも低コストで耐久性に優れています。このケーブルは、低挿入損失と超低クロストークを提供します。また、IEEE 802.3、SFF-8431、ホットプラグ対応QSFP28 MSA規格に準拠しており、対象となるスイッチの完全なシステムテストにより、ネットワークの信頼性を確保します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CおよびHPE互換性の変更をサポートしていません。
ご注意:FSのP/NはSFPP-PC05からSFP-10G-PC05に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
MC3309124-005
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP+ - SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケージ規格
24AWG
ケーブル長さ
5m(16.4ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
通信プロトコル
1x InfiniBand QDR、DDR、SDR、10ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でSFP+ 10Gポート間に10ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークにシームレスな接続を実現

FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンラインで構成して、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、およびその他の構成の組み合わせを接続する機能を提供します。

Q&A
質問する
全て (10)Application (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    1437
    189
    61
    0
    3

    T***u

    Hong Kong, China

    2024年8月30日
    5.0
    Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    M***e

    Canada

    2024年8月26日
    5.0
    Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    E***e

    Singapore

    2024年8月06日
    5.0
    Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品