Dell Networking 470-13411互換 40G QSFP+/4x 10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブ銅線で動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+およびQSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に4つの10G SFP+ポートへの接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの設備室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
ご注意:FS P/NはQ-4SPC03からQSFP-40G-4SPC03に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
ご注意:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。