Avago AFBR-2CAR20Z互換 SFP+アクティブ光ケーブルは、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での10Gbps接続に適しています。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AO20からSFP-10G-AO20に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231733228ekboe.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/images/202409041828031v8c18.jpg)
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733228ekboe.jpg)
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111953e18fv1.jpg)
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823175656islcsj.jpg)
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173328bbig4e.jpg)
20m(66ft) Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#74613
#74613
5,928円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO20
80 販売数
971 レビュー
1 質問内容
長さ:
グローバル倉庫49点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Avago AFBR-2CAR20Z互換 10G SFP+ AOCケーブル(20メートル、SFP+/SFP+)
製品規格
型番
AFBR-2CAR20Z
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ ~ SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
20m(65.62ft)
ジャケット材質
OFNP
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
1xインフィニバンド QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット、ファイバチャネル
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
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているAOCケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
中心波長 | 850nm | 850nm |
最小曲げ半径 | 30mm | 30mm |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL |
コネクタ種類 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
最大伝送距離 | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
変調方式 | NRZ | NRZ |
符号誤り率 | 1E-12 | 1E-12 |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
通信プロトコル | SFF-8636、10GBASEイーサネット | SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル |
アプリケーション | 10ギガビットイーサネット | 10ギガビット産業用イーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
731
157
80
0
3
M***l
United States
2024年2月29日
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***d
Canada
2024年2月05日
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***o
United States
2023年10月24日
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品