IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブな機器間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑えることができ、異なるデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、すべての種類のコネクタタイプと国際標準が利用可能になります。
![6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色) この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/35991.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色) この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35991.main.jpg)
![6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色) この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35991.B.jpg)
![6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色) この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35991.C.jpg)
![6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色) この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35991.D.jpg)
6ft(1.8m)14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色)
#35991
#35991
2,298円 (税込)
FS P/N: PC20C13-15A
617 販売数
26 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
6ft(1.8m) 14AWG 250V/15A 電源コード(IEC320 C20 ~ IEC320 C13、青色)
仕様一覧
オス
IEC60320 C20
メス
IEC60320 C13
長さ
6ft (1.8m)
色
青色
ゲージ
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
電圧適合性
100-250VAC
最大入力アンプ
15A
導体材料
無酸素銅
導体の数
3線、黒、白、緑(NACC)
ジャケット
SJT (PVC 材質)
ジャケット温度
105°C
特徴
IEC320 C20からIEC320 C13への電源延長コード
電源延長コードを接続して、作業環境をより柔軟かつ効率的にします。また、古い電源コードや信頼性の低い電源コードを完全に交換できます。
優れた導電性能
低抵抗の無酸素銅導体を適用して、高速伝導性と安定した伝送を約束します。環境PVC絶縁体とジャケットは、外部導体から内部導体を保護します。
電源コードの仕上がり
FS.comの電源コードは精密鋳造技術を使用して、生産性と品質を維持し、その間色を調和させています。
ニッケルメッキの銅製3ピンプラグは安全で導電性に優れています。
ハードウェアの修正と安定したプラグ接続で重要な役割を果たします。
データセンターアでのプリケーション
電源コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、データラックまたはネットワークワイヤリングクローゼット内のPDUおよびコンピューターに接続したりするための理想的なソリューションです。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
21
5
0
0
0
S***a
Singapore
2021年9月30日
Shipping is fast and order arrived in good quality
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***a
Finland
2020年12月02日
Good quality cables, and exactly what the item description said. Pricing was reasonable.
The shipment was well-protected and delivered on time.
The shipment was well-protected and delivered on time.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0M***s
United States
2017年3月24日
Very good product and it worked just how I needed it to. Will do business again soon!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品