Fiberstore's line of AC power cords offer a solutio
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231027144941gkbe7k.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144941gkbe7k.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310271449484z05ie.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310271449485g3a7u.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144948adtgjr.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue この写真はPC20C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144948aws03f.jpg)
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue
#35989
#35989
1,664円 (税込)
FS P/N: PC20C13-15A
32 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Blue
仕様一覧
Color
Blue
Length
0.9m(3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
特徴
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品