MTPループバックモジュールは、テスト環境内、特にパラレルオプティクス100Gネットワーク内で広く使用されています。100GBASE-SR10 CXP/CFPデバイス - MTPインターフェイスを搭載したトランシーバの検証とテストが可能です。ループバックは、MTPトランシーバインタフェースの送信機(TX)と受信機(RX)の位置をリンクするように構築されています。MTPループバックは、MTPトランク/パッチリードに接続することで、光ネットワークセグメントのILテストを容易にし、スピードアップすることができます。
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/35793.G.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.G.jpg)
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.H.jpg)
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.I.jpg)
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.J.jpg)
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.K.jpg)
![24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125) この写真はLPM-OM4-24MTPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221111112201qd6bgb.jpg)
24芯 MTP®メス マルチモード 光ファイバループバックモジュール(タイプ1、OM4、50/125)
#35793
#35793
12,838円 (税込)
FS P/N: LPM-OM4-24MTP
1.6K 販売数
3 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫68点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
24芯 MTPメス タイプ1 OM4 マルチモード 光ファイバループバックモジュール
仕様一覧
ファイバタイプ
OM4 50/125 マルチモード
ファイバコネクタ
MTP®メス、UPC
反射減衰量
MM> 25dB
挿入損失
MM(G657A1)≤ 1.2dB
挿抜試験
50回、IL< 0.5dB
サイズ
80mm*10mm
動作温度範囲
-40°C ~ 75°C(-40 ~ 167°F)
ジャケット材質
PC
特徴
光ファイバネットワークトラブルシューティング用MTPファイバループバックモジュール
ファイバループバックモジュールは、光ファイバ信号のメディアオブリターンパッチを提供するために設計されています。一般的に、光ファイバのテストアプリケーションやネットワークの修復に使用されます。
挿入損失と反射減衰量
挿入損失: MM < 1.0dB & 反射減衰量: MM > 25dB
保護用防塵キャップ
ループバックモジュールに埃が入らないようにし、清潔に保つ
標準コネクタ
極性の異なる8/12/24芯ファイバを採用
データセンターにおけるアプリケーション
40Gまたは100G MPO/MTP®インターフェイストランシーバと併置
ループバックモジュールは、光ファイバネットワーク機器の伝送能力と受信感度をテストする時使用できます。
Q&A
質問する
全て (12)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
C***l
United Kingdom
2017年1月17日
I have been an FS.COM customer for years. Their service has been excellent.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品