Dell互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1550nm-TX/1490nm-RXの波長を使用して、シングルモードファイバ(SMF)で最大80kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASE イーサネットの接続オプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell SFP-GE-BX80-1550互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC SMF)
#35749
#35749
8,241円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX80
33 販売数
30 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫201点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Dell SFP-GE-BX80-1550互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1550nm-TX/1490nm-RX、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-BX80-1550
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-2 ~ 3dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
1
3
0
0
D***d
United States
2023年4月05日
Great service...quick shipping!!!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
France
2020年5月10日
We wanted to buy 1G BiDi SFP modules with wavelengths of 1550nm on the TX end and 1490nm on the RX end. After consulting our AM, we decided to go with his suggestions. So I quickly made an order and they arrived in secure packaging. When we inserted the modules into my switch, there were no issues with the connectivity to the switch it went into. Temperature is running as expected and no packet errors or interface issues. Will continue to purchase fiber optic products from FS.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品