Dell互換SFPモジュールは、1310nm-TX/1490nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクター経由で最大20kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell SFP-GE-BX20U-1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF)
#35737
#35737
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
1.1K 販売数
141 レビュー
14 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫166点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Dell SFP-GE-BX20U-1310互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-BX20U-1310
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (14)Application (1)Compatibility (1)Compatible Modules (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
122
10
8
0
1
K***e
Netherlands
2024年7月10日
It was a pleasant experience to order at FS. Very good contact with the customer rep.
I can confirm this module works on the KPN fiber network, together with patchcover FTU TY01 (order online at KPN) . The patchcover replaces the NT box which terminates the fiber to ethernet.
I can confirm this module works on the KPN fiber network, together with patchcover FTU TY01 (order online at KPN) . The patchcover replaces the NT box which terminates the fiber to ethernet.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***s
Netherlands
2024年4月23日
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***k
Netherlands
2023年9月14日
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品