MEMS可変光減衰器は、微小電気機械システム技術に基づいています。これらのMMシリーズ減衰器を使用すると、シリコン上に可動ミラーを備えたMEMSチップによってネットワーク内の電力を遠隔制御できます。ミラーは、入力ビームを出力ファイバに結合することによってレーザ光パワーを減衰させます。装置への印加電圧はミラーの傾斜角を制御して、従って所望の減衰量を制御します。
FSは、標準のミニおよびマイクロMEMS VOAを高速、低コストの小型パッケージで提供します。これらのクラス最高の減衰器は、ノーマリオープンまたはノーマリクローズ構成で、内蔵のタップオプションを使用できます。それらは電圧を印加することによって駆動されるます。